Bockrollen 200 mm
Delta, 3648ITP200P63 Flat
Bockrolle, Gabel aus schwerem Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager
Technische Daten
Laufverhalten | |
Fahrgeräusch | |
Verschleißbeständigkeit | |
Korrosionsbeständigkeit |
Rad-Ø | 200 mm |
Radbreite | 50 mm |
Plattenabmessung | 137 x 115,0 mm |
Technische Daten
Rad-Ø
200 mm
Radbreite
50 mm
Plattenabmessung
137 x 115,0 mm
Plattenlochabstand
105 x 80/75 mm
Plattenloch
11 mm
Bauhöhe
250 mm
Tragfähigkeit
600 kg
Temperaturbereich
- 10 / + 60 °C
Norm
EN_12532
Eigengewicht
3 kg
Dom-Ø
115 mm
Härte der Lauffläche
A 92 Shore
Rostfrei
Nein
Leitfähigkeit
Nein
Gehäuseart
Bockrollen