Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

Rollen für Feuerwehr-Rollcontainer

Sicher bewegen, zuverlässig feststellen
Braun_Feuerwehrtechnik_TENTE_Customer_Reference_1
Feuerwehr-Rollcontainer bringen Schläuche, Lösch- und Hochwasserausrüstung, Atemschutzgeräte sowie schwere Arbeits- und Rettungsgeräte schnell dorthin, wo sie gebraucht werden. Dafür benötigen sie Transportrollen, die sich auch bei hoher Beladung leicht lenken lassen, unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen zuverlässig funktionieren und den Container am Einsatzort sicher halten.
Die Alpha Produktfamilie von TENTE bietet dafür robuste, anpassbare Ausführungen mit Tragfähigkeiten von bis zu 500 kg pro Rolle sowie verschiedenen Feststellfunktionen, Radmaterialien und Befestigungen.

Was Rollen für Feuerwehr-Rollcontainer leisten müssen

Im Einsatz zählt nicht allein die Tragfähigkeit. Rollcontainer für die Feuerwehr werden häufig bewegt, im Fahrzeug be- und entladen und wechselnden Umgebungsbedingungen ausgesetzt. Gute Laufeigenschaften und eine leichte Lenkbarkeit reduzieren den Kraftaufwand. Eine zuverlässige Feststellung verhindert unbeabsichtigte Bewegungen und unterstützt einen sicheren Stand am Einsatzort. 

Alpha Rollen für den verlässlichen Einsatz

Für Feuerwehr-Rollcontainer sind Rollen gefragt, die hohe Lasten zuverlässig tragen, sich gut manövrieren lassen und auch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen sicher funktionieren.  

Je nach Ausführung lassen sich bei Alpha mehrere Rollen über eine zentrale Betätigung gleichzeitig feststellen oder freigeben. Dafür stehen Varianten mit zentraler Radfeststellung, Richtungsfeststellung oder Totalfeststellung zur Verfügung. Das reduziert den Bedienaufwand und verringert das Risiko, dass einzelne Rollen ungesichert bleiben. Die technische Umsetzung – etwa über Profilstangen, Hebel oder integrierte Lösungen – kann an die Konstruktion und die Anforderungen des jeweiligen Feuerwehr-Rollcontainers angepasst werden. 

Kontaktieren Sie uns

Wünschen Sie eine individuelle Beratung für Ihren spezifischen Anwendungsfall? Kontaktieren Sie jetzt unsere TENTE Experten.

Vielseitig konfigurierbare Ausführungen

Bei der Alpha Produktfamilie stehen je nach Rad-, Gehäuse- und Befestigungskombination unter anderem folgende Eigenschaften zur Verfügung: 

  • Leichtes Manövrieren: Ein Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz unterstützt präzise Lenkbewegungen. 

  • Robuste Auslegung: Verschleißfeste Radvarianten halten hoher Beanspruchung stand, während abgedichtete Lager vor Spritzwasser und Schmutz schützen.  

  • Passend zur Einsatzumgebung: Erhältlich sind unter anderem hitzebeständige und korrosionsbeständige Ausführungen. 

  • Hohe Tragfähigkeit: Die Alpha Produktfamilie deckt je nach Rad-, Gehäuse- und Befestigungskombination Tragfähigkeiten bis zu 500 kg pro Rolle ab. 

Bildergalerie überspringen

Unsere hitzebeständigen Rollen

Erfahren Sie mehr über die technischen Ausführungen, Befestigungsarten und Feststellfunktionen unserer hitzebeständigen Rollen.

Beispiel aus der Praxis

Alpha Rollen bei Braun Feuerwehrtechnik

Wie sich die Lösung unter realen Einsatzbedingungen bewährt, zeigt die Zusammenarbeit mit Braun Feuerwehrtechnik. Das Unternehmen entwickelt Rollcontainer für Feuerwehren, die unter anderem Schläuche, Geräte zur Brandbekämpfung, Hochwasserausrüstung, Atemschutzausrüstung sowie schwere Arbeits- und Rettungsgeräte aufnehmen. 

Die Rollcontainer sind bei Kälte und Hitze, Wind und Regen sowie Schnee und Eis im Einsatz. Die Kombination aus hoher Tragfähigkeit, guter Manövrierbarkeit, Zentralfeststellung und Schwenklagerschutz Der Alpha Rollen von TENTE unterstützt einen sicheren und flexiblen Transport der Ausrüstung bis zum Einsatzort. 

Selected Alpha Castors

Gewählte Alpha Rollen bei Braun Feuerwehrtechnik:

Raddurchmesser: 200 mm
Dynamische Tragfähigkeit: 400 kg pro Rolle
Rollenkonfiguration: vier Alpha Rollen pro Rollcontainer, bei besonders schweren Containern sechs Rollen
Feststellung: Zentralfeststellung

Durchdachte Sicherheit für schwere Rollcontainer

Die Alpha Rollen der Feuerwehr-Rollcontainer sind über ein robustes Gestänge verbunden. Eine Griffstange überträgt die Handbewegung über eine Gasfeder auf eine zweite Stange. Dadurch werden alle Rollen gleichzeitig festgestellt oder in Fahrbereitschaft versetzt, ohne dass der Container ruckartig abbremst.  

Ein zusätzlicher Schwenklagerschutz begrenzt das seitliche Ausschlagen der Rollen. Dadurch wird das Kipprisiko beim Feststellen reduziert – ein wichtiger Sicherheitsaspekt bei schweren Rollcontainern. 

— Thomas Braun, Gründer und Geschäftsführer der Braun Feuerwehrtechnik GmbH

— Thomas Braun, Gründer und Geschäftsführer der Braun Feuerwehrtechnik GmbH

Seit Jahren arbeiten wir eng zusammen. Dabei nimmt TENTE immer unsere Probleme ernst und gemeinsam entwickeln wir eine Lösung, die genau auf unsere Kunden abgestimmt ist, bei denen Sicherheit eine besondere Rolle spielt.

— Thomas Braun, Gründer und Geschäftsführer der Braun Feuerwehrtechnik GmbH

Braun Feuerwehrtechnik GmbH Kundenreferenz

Lesen Sie, wie Braun Feuerwehrtechnik gemeinsam mit TENTE eine sichere und robuste Lösung für Feuerwehr-Rollcontainer entwickelt hat.

Welche Rollen passen zu Ihrem Feuerwehr-Rollcontainer?

Tragfähigkeit, Radmaterial, Befestigung und Feststellfunktion müssen zur Konstruktion, Beladung und Einsatzumgebung des Rollcontainers passen. Beschreiben Sie uns kurz Ihre Anforderungen.

Unsere Experten unterstützen Sie bei der Auswahl und Konfiguration der passenden Alpha Rollen.

Die mit einem Stern (*) markierten Felder sind Pflichtfelder.