Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

Integral plus: Waschbar und chemieresistent.

Im Klinikalltag sind Hygiene und Sauberkeit unverzichtbar. Ob Krankenhausbett, Pflegebett oder medizinisches Gerät: Rollen im medizinischen Umfeld müssen einer regelmäßigen und gründlichen Reinigung standhalten.
Sie will doch nur spülen.

Integral plus: Waschbar und chemieresistent.*

Sie will doch nur spülen.

Im Klinikalltag sind Hygiene und Sauberkeit unverzichtbar.

Sauber bis unters Bett

Ob Krankenhausbett, Pflegebett oder medizinisches Gerät: Rollen im medizinischen Umfeld müssen einer regelmäßigen und gründlichen Reinigung standhalten. Die Integral plus unterstützt diese Anforderungen mit leicht zu reinigenden Oberflächen, chemikalienbeständigen Komponenten und optionaler dauerhafter Waschbarkeit.

KI generiert

Einfach sauber. Auch bei hohen Hygieneansprüchen.

Wo täglich gereinigt und desinfiziert wird, kommt es auf jedes Detail an. Deshalb überzeugt die Integral plus mit einer reinigungsfreundlichen Konstruktion und Materialien, die gegenüber vielen Reinigungsmitteln und chemischen Substanzen beständig sind. 

 Ihre Vorteile auf einen Blick: 

  • Überwiegend glatte Oberflächen ermöglichen eine schnelle und einfache Reinigung 
  • Dauerhaft waschbare Ausführungen gemäß AK-BWA verfügbar
  • Abgedichtete Präzisionskugellager** zum Schutz vor Spritzwasser und Schmutz

Leise Mobilität für Krankenhaus- und Pflegebetten

Die Integral plus ist die Weiterentwicklung der bewährten Rollenlösung für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Sie verbindet die hochwertigen Eigenschaften der bewährten Integral-Serie mit einem besonders leise bedienbaren Feststellsystem und komfortablem Handling.

*Waschbarkeit abhängig von der jeweiligen Ausführung. Bei waschbaren Rollen muss der Befestigungsbereich kundenseitig abgedichtet werden.
**bei waschbaren Varianten.