Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

Integral: Statische Ladung

In sensiblen medizinischen Umgebungen ist die kontrollierte Ableitung elektrostatischer Ladungen besonders wichtig.
Ihre leitende Angestellte

Integral Twin Load

Ihre leitende Angestellte

Statische Ladung? Leiten wir weiter.
In sensiblen medizinischen Umgebungen ist die kontrollierte Ableitung elektrostatischer Ladungen besonders wichtig. Deshalb lassen sich die Rollen Integral plus und Integral twin load von TENTE auch als leitfähige Ausführungen konfigurieren. Sie tragen dazu bei, elektrostatische Ladungen gezielt abzuleiten und Menschen sowie sensible elektrische Geräte vor elektrostatischer Entladung (ESD) zu schützen. Für mehr Sicherheit bei Krankenhausbetten, OP-Tischen, OP-Robotern und weiteren medizintechnischen Geräten.

Leitfähige Rollen für unterschiedliche medizinische Anwendungen

Integral plus und Integral twin load decken unterschiedliche Anforderungen in der Medizintechnik ab. Beide lassen sich als leitfähige Rollenlösungen konfigurieren.

  • Integral plus wurde als Rolle für Krankenhausbetten, Pflegebetten und weitere medizinische Geräte entwickelt. 
  • Integral twin load ist die Doppelrolle für Anwendungen mit höheren Anforderungen an Tragfähigkeit und Stabilität – zum Beispiel für OP-Tische, OP-Roboter oder bariatrische Betten.

Zertifizierte Leitfähigkeit mit Maxtech conductive

In den leitfähigen Ausführungen der Integral-Serie kommt Maxtech conductive zum Einsatz. Die Radvariante aus Polyurethan verfügt über eine zertifizierte elektrische Leitfähigkeit und unterstützt die kontrollierte Ableitung elektrostatischer Ladungen.

  • zertifizierte elektrische Leitfähigkeit
  • Laufflächenmaterial: Polyurethan 
  • waschbare Ausführung 
  • Integral plus: abgedichtetes Präzisionskugellager 
  • Integral twin load: Präzisionskugellager aus Edelstahl 
  • Temperaturbereich: −30 °C bis +80 °C

Gut zu wissen

Die leitfähigen Ausführungen der TENTE Integral-Serie sind leicht zu erkennen: Integral plus ist mit einer gelben Kappe gekennzeichnet, Integral twin load mit einem gelben Punkt auf dem Clip.