Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die maßgeschneiderte Lösung Glide ist mit einem Stift mit Klemmring, mit Bund als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und verfügt über ein Stift, drehbar-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad weist einen Radkörper aus Polypropylen, elektrisch-leitfähig auf, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Radlagerung erfolgt über ein Gleitlager mit Distanzrohr, das für zuverlässigen Betrieb sorgt. Der Raddurchmesser beträgt 50 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 33 mm. Diese kompakte Bauweise ermöglicht den Einsatz in beengten Platzverhältnissen, während die elektrisch-leitfähigen Eigenschaften des Radmaterials für eine sichere Ableitung statischer Aufladungen in sensiblen Anwendungsbereichen sorgen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
A229YOI050B10-11X20/10 9011/1016
EAN
4031582319613
S4-Materialnummer
990075112
Hauptmerkmale
Typ
Maßgeschneiderte Lösung
Gesamtbreite
50 mm
Bauhöhe
33 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,07 kg
Produktname
Glide
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Stift mit Klemmring, mit Bund
Bundstift Durchmesser
11 mm
Bundstift Länge
20 mm
Gehäuse
Farbe
Graphit schwarz (RAL9011)
Gabelform
Gerade
Gehäusematerial
Polypropylen
Schwenklager
Stift, drehbar
Bund Durchmesser
50 mm
Dom Durchmesser
38 mm
Rad
Härte der Lauffläche (D)
65 Shore D
Material des Radkörpers
Polypropylen, elektrisch-leitfähig
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Durchmesser
50 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
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
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Schnelle Montage
Schnellerer Montageprozess durch Steckverbindungen
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen