Maßgeschneiderte Lösung 160 mm
Alpha
EAN:
4031582381139
Artikelnummer:
3499UFP160P67 Q2-13
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Das Produkt Alpha ist eine maßgeschneiderte Lösung, die mit einer Platte mit Zentralfeststellung ausgestattet ist und eine optim...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Das Produkt Alpha ist eine maßgeschneiderte Lösung, die mit einer Platte mit Zentralfeststellung ausgestattet ist und eine optimale Befestigung gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech in schwerer Ausführung, das eine robuste und langlebige Konstruktion bietet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine präzise und wartungsarme Rotation ermöglicht. Der Reifen besteht aus einem Elastikreifen in spurloser, vulkanisierter Ausführung, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist, was eine gute Verschleißfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit bietet. Die Gesamthöhe des Systems beträgt 200 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 600 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h 200 kg und bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 300 kg beträgt. Diese Spezifikationen machen das Produkt Alpha zu einer zuverlässigen Lösung für verschiedene industrielle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Stabilität und Leistung.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Hauptmerkmale
Befestigung
Gehäuse
Rad
Besondere Merkmale
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI)
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor geprüft auf Konformität mit europäischen Normen
Solides Gehäuse
Hergestellt aus gepresstem, verzinktem Stahl
Ressourcenschonender Teiletausch
Gewindeachsen für mühelosen Radwechsel
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften