Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Agila twin ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller, die mit einer rechteckigen Platte mit Bremselementen als Befestigungssystem ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech mittlerer Qualität und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn als Schwenklager, welche eine präzise und langlebige Rotation ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 75 mm auf und ist mit einem rostfreien Konuskugellager sowie einem gespritzt gefertigten Polyurethan-Lauffläche ausgestattet, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 103 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 140 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 70 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich ideal für verschiedene Anwendungen wie Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Bordtrolleys sowie Ladeneinrichtungen und Displays, wo zuverlässige Mobilität und sichere Bremsbarkeit erforderlich sind.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
2976UAE075P54 offset-28 yellow axle-M8
EAN
4031582302882
S4-Materialnummer
990064894
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller
Gesamtbreite
71 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
70 kg
Statische Tragfähigkeit
140 kg
Bauhöhe
103 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,67 kg
Produktname
Agila twin
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Rechteckige Platte mit Bremselementen
Plattenloch Durchmesser
5,5 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
41 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
51 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
57 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
51 mm
Plattenlänge
70 mm
Plattenbreite
55 mm
Gehäuse
Farbe
Gelb passiviert
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Gehäusematerial
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
131 mm
Ausladung
28 mm
Schwenkradius
65,5 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Breite des Radkörpers
25 mm
Lager
Konuskugellager, Rostfrei
Radfarbe
Schiefergrau (RAL7015)
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
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Blockierung mehrerer Rollen durch zentrale Betätigung
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
Bodenschonende Lastverteilung
Zwei Räder verteilen die Last und minimieren Bodeneindrücke