Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 200 mm
Integral
Bestellnummer:
990060345
EAN:
4031582342178
Artikelnummer:
2046XSX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Ausgezeichnetes Design
Die Lenkrolle Integral mit Zentral-, Totalfeststeller eignet sich für Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflege...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Lenkrolle Integral mit Zentral-, Totalfeststeller eignet sich für Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten und Ultraschallgeräte. Die Befestigung erfolgt über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz; bei waschbaren Betten muss der Befestigungsbereich vom Hersteller des Krankenhausbetts abgedichtet werden. Das Gehäuse aus mittelstarkem Stahlblech ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert. Das Rad mit 200 mm Durchmesser besitzt ein abgedichtetes Präzisionskugellager, eine gespritzte, elektrisch leitfähige Lauffläche aus Polyurethan und einen elektrisch leitfähigen Radkörper aus Polyamid. Die Gesamthöhe beträgt 229 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg, die dynamische Belastbarkeit bei 150 kg mit 4 km/h und 150 kg mit 3 km/h.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Hauptmerkmale
Befestigung
Gehäuse
Rad
Handbedieneinheit
IF Design Award
IF Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Blockierung mehrerer Rollen durch zentrale Betätigung
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz vor Spritzwasser und Schmutz
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Indvidualisierbare Abdeckung
Form der Gehäuseabdeckung individuell anpassbar
Zertifizierte Sicherheit
TÜV Süd zertifizierter Leistungsstandard
Bequemes Schieben
Einfaches Überwinden von Hindernissen mit großen Rädern und elastischen Radkernen
Mehrstufige Schaltfunktion
Bis zu drei Feststellerpositionen: Richtungsfeststeller, Totalfeststeller oder freie Beweglichkeit
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen
Sehr stabile Konstruktion
Extrem stabile Konstruktion