Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Linea clinic ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller, die für den Einsatz in medizinischen und pflegerischen Umgebungen konzipiert ist. Der Befestigungsbereich wird als Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz ausgeführt; Waschbare Betten müssen vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert. Das Rad hat einen Durchmesser von 150 mm und ist mit einem Präzisionskugellager, Rostfrei ausgestattet. Die Lauffläche besteht aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 175 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg. Die dynamische Belastbarkeit beträgt jeweils 150 kg bei Geschwindigkeiten von 4 km/h und 3 km/h.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5946USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175
EAN
4031582360158
S4-Materialnummer
990037768
Hauptmerkmale
Zertifikat
Getestet und überwacht durch TÜV Süd
Typ
Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller
Gesamtbreite
71 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
150 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h
150 kg
Statische Tragfähigkeit
450 kg
Bauhöhe
175 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,21 kg
Produktname
Linea clinic
Norm
EN12531 - Krankenbettenrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Anzahl der Montagebohrungen im Zapfen
4
Hinweis
Waschbare Betten müssen vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden.
Befestigungsart
Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz
Zapfen Durchmesser
32 mm
Zapfenlänge
50 mm
Gewindeposition im Zapfen
7 mm
Gehäuse
Farbe
Grauweiß (RAL9002)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Präzisionskugellager
Dom Durchmesser
45,5 mm
Störkreis
254 mm
Ausladung
47,5 mm
Schwenkradius
127 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig
Breite der Lauffläche
15 mm
Durchmesser
150 mm
Breite des Radkörpers
15 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager, Rostfrei
Radfarbe
Grauweiß (RAL9002)
Handbedieneinheit
Hinweis
Waschbare Betten müssen vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden.

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

IF Design Award

IF Design Award

Interzum Award

Interzum Award

special-features-image
Besondere Merkmale
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI)
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor geprüft auf Konformität mit europäischen Normen
Verhindert Wegrollen
Radfeststeller für manuelle Betätigung
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Blockierung mehrerer Rollen durch zentrale Betätigung
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Vermindertes Unfallrisiko
Extrem geringe Bauhöhe zur Reduzierung des Unfallrisikos unter Krankenhausbetten
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Rückenschonende Anwendung
Räder mit optimiertem Rollwiderstand zur Entlastung des Anwenders
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Zertifizierte Sicherheit
TÜV Süd zertifizierter Leistungsstandard
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 150 mm
Linea clinic
5944USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175

Die Linea clinic ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller, die für den professionellen Einsatz im Gesundheitswesen konzipiert ist. Der Anschluss erfolgt über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz, dessen Befestigungsbereich bei waschbaren Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts abgedichtet werden muss. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert. Das Rad hat einen Durchmesser von 150 mm und ist mit einem rostfreien Präzisionskugellager ausgestattet. Die Lauffläche besteht aus gespritztem, elektrisch leitfähigem Polyurethan, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 175 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg, die dynamische Tragfähigkeit beträgt je Rad 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h beziehungsweise 3 km/h. Typische Anwendungsbereiche sind Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Krankenhausbetten, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Krankentragen und Beatmungsgeräte.

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg