Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Linea clinic ist eine Lenkrolle mit Zentral- und Totalfeststeller, die speziell für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen entwickelt wurde. Die Befestigung erfolgt mittels eines Zapfens mit segment-arretiertem Schaltnocken in kurzer Ausführung; dabei ist zu beachten, dass waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet, das eine zuverlässige Rotation und Stabilität gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 150 mm auf und kombiniert eine gespritzte Polyurethan-Lauffläche mit einem Polyamid-Körper. Die Radlagerung erfolgt durch ein rostfreies Präzisionskugellager, das eine lange Lebensdauer und wartungsarmen Betrieb sichert. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 155 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsbedingungen 150 kg bei 4 km/h oder 150 kg bei 3 km/h beträgt. Die Linea clinic eignet sich ideal für Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT- und Röntgengeräte, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Krankentragen, Ultraschallgeräte und Beatmungsgeräte in Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
5946UAC150R36-34XS S30
EAN
4031582359947
Core attributes
Zertifikat
Getestet und überwacht durch TÜV Süd
Gehäusetyp
Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller
Gesamtbreite
71 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
150 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h
150 kg
Statische Tragfähigkeit
300 kg
Bauhöhe
155 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,06 kg
Produktname
Linea clinic
Norm
ähnlich EN12531 - Krankenbettenrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Waschbare Betten müssen vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden.
Befestigungsart
Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz
Zapfen Durchmesser
32 mm
Zapfenlänge
42 mm
Housing
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Material
Polyamid
Schwenklager
Präzisionskugellager
Störkreis
254 mm
Ausladung
47,5 mm
Schwenkradius
122,5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Breite der Lauffläche
15 mm
Durchmesser
150 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager, Rostfrei
Griff-Set
Befestigungsoptionen
Waschbare Betten müssen vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden.

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award

special-features-image
Besondere Merkmale
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 150 mm
Linea clinic
5944UAC150R36-34XS S30

Die Linea clinic ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller, die speziell für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen entwickelt wurde. Die Befestigung erfolgt mittels eines Zapfens mit segment-arretiertem Schaltnocken in kurzer Ausführung; dabei ist zu beachten, dass waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet, das eine zuverlässige und präzise Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 150 mm auf und ist mit einem Präzisionskugellager aus rostfreiem Material sowie einer gespritzt aufgebrachten Polyurethan-Lauffläche ausgestattet, die optimale Verschleißfestigkeit und Bodenschonung bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 155 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsbedingungen 150 kg bei 4 km/h oder 150 kg bei 3 km/h beträgt. Die Linea clinic ist vielseitig einsetzbar in Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scannern, MRT- und Röntgengeräten, Computern auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Krankentragen, Ultraschallgeräten und Beatmungsgeräten sowie in Alten- und Pflegeheimen.

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg