Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Linea clinic ist eine Lenkrolle mit Zentral- und Totalfeststeller, die mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken in kurzer Ausführung ausgestattet ist. Gemäß Herstellervorgaben müssen waschbare Betten im Befestigungsbereich abgedichtet werden. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet, das eine zuverlässige Rotation und Stabilität gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 150 mm auf und verfügt über ein rostfreies Präzisionskugellager sowie einen gespritzt gefertigten Polyurethan-Lauffläche auf einem Polyamid-Körper. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 155 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 150 kg bei 4 km/h und 150 kg bei 3 km/h beträgt. Die Linea clinic ist vielseitig einsetzbar in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie in medizinischen Einrichtungen und findet Anwendung bei Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scannern, MRT- und Röntgengeräten, Computern auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Krankentragen, Ultraschallgeräten und Beatmungsgeräten.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5946UAC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582359930
S4-Materialnummer
990064310
Hauptmerkmale
Zertifikat
Getestet und überwacht durch TÜV Süd
Typ
Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller
Gesamtbreite
71 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
150 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h
150 kg
Statische Tragfähigkeit
450 kg
Bauhöhe
155 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,12 kg
Produktname
Linea clinic
Norm
EN12531 - Krankenbettenrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Anzahl der Montagebohrungen im Zapfen
4
Hinweis
Waschbare Betten müssen vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden.
Befestigungsart
Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz
Zapfen Durchmesser
32 mm
Zapfenlänge
50 mm
Gewindeposition im Zapfen
7 mm
Gehäuse
Farbe
Grauweiß (RAL9002)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Präzisionskugellager
Dom Durchmesser
45,5 mm
Störkreis
254 mm
Ausladung
47,5 mm
Schwenkradius
127 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Breite der Lauffläche
15 mm
Durchmesser
150 mm
Breite des Radkörpers
15 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager, Rostfrei
Radfarbe
Grauweiß (RAL9002)
Handbedieneinheit
Hinweis
Waschbare Betten müssen vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden.
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
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Blockierung mehrerer Rollen durch zentrale Betätigung
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Vermindertes Unfallrisiko
Extrem geringe Bauhöhe zur Reduzierung des Unfallrisikos unter Krankenhausbetten
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
Zertifizierte Sicherheit
TÜV Süd zertifizierter Leistungsstandard
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 150 mm
Linea clinic
5944UAC150R36-32S30OH155 4xM6

Die Linea clinic ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller, die speziell für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen entwickelt wurde. Die Befestigung erfolgt durch einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken in kurzer Ausführung; dabei ist zu beachten, dass waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet, das eine zuverlässige und präzise Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 150 mm auf und ist mit einem Präzisionskugellager in rostfreier Ausführung sowie einer gespritzt aufgebrachten Polyurethan-Lauffläche ausgestattet, die optimale Verschleißfestigkeit und Bodenschonung bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 155 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Einsatzbedingungen 150 kg bei 4 km/h oder 150 kg bei 3 km/h beträgt. Die Linea clinic ist vielseitig einsetzbar und wird in Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scannern, MRT- und Röntgengeräten, Computern auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheimen, Pflegewagen, Krankentragen, Ultraschallgeräten und Beatmungsgeräten verwendet.

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg