Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 150 mm
Agila care
Bestellnummer:
990063721
EAN:
4031582358209
Artikelnummer:
2476XSP150R36-32S30 D 4xM6
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Sterile Reinigung
Die Lenkrolle Agila care ist als Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller ausgeführt und eignet sich für Pflegebetten, Krankenhä...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Lenkrolle Agila care ist als Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller ausgeführt und eignet sich für Pflegebetten, Krankenhäuser sowie Alten- und Pflegeheime. Der Zapfen ist als Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz, ausgeführt, wodurch die Rolle sicher in die Befestigungsaufnahme eingesetzt und über den Schaltnocken zentral oder total feststellbar betrieben werden kann. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und besitzt eine Kugelbahn, zweireihig, die eine präzise und leichtgängige Drehbewegung der Lenkrolle gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 150 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das für eine gleichmäßige Laufruhe sorgt. Die Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig, ist auf dem Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig, aufgebracht, um die elektrostatische Ableitung zu gewährleisten. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 188 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
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
Sterile Reinigung
Räder für Dampfsterilisation in Autoklaven für sterile Bereiche
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Blockierung mehrerer Rollen durch zentrale Betätigung
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung