Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 150 mm
Agila care
Bestellnummer:
990038742
EAN:
4031582358094
Artikelnummer:
2476XSP150R26-28S45 D
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Sterile Reinigung
Die Lenkrolle Agila care ist als Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller konzipiert und eignet sich besonders für Pflegebetten,...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Lenkrolle Agila care ist als Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller konzipiert und eignet sich besonders für Pflegebetten, Krankenhäuser sowie Alten- und Pflegeheime. Der Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken dient als Befestigungselement und ermöglicht die Anbindung an den Rahmen des Einsatzgeräts. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und ist mit einer Kugelbahn, zweireihig, ausgestattet, die eine leichtgängige und präzise Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 150 mm und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert. Die Lauffläche besteht aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig, während der Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig, gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 188 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
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
Sterile Reinigung
Räder für Dampfsterilisation in Autoklaven für sterile Bereiche
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Blockierung mehrerer Rollen durch zentrale Betätigung
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung