Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 150 mm
Agila care
EAN:
4031582301786
Artikelnummer:
2476PJO150R36-32S30 4xM6
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Sterile Reinigung
Die Lenkrolle Agila care mit Zentral-, Totalfeststeller ist ein robustes Rollenelement für den professionellen Einsatz in Pflege...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Lenkrolle Agila care mit Zentral-, Totalfeststeller ist ein robustes Rollenelement für den professionellen Einsatz in Pflegebetten, Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen. Der Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken in kurzer Ausführung dient als Befestigungselement und ermöglicht die zentrale Feststellung der Rolle sowie den Totalfeststellmechanismus, der sowohl die Rotation des Rads als auch die Schwenkbewegung blockiert. Das Gehäuse ist aus Stahlblech mittlerer Stärke gefertigt und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn, die eine leichtgängige und präzise Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 150 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet, wobei die Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und der Radkörper aus Polypropylen besteht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 188 mm, wodurch sie sich für Anwendungen mit begrenztem Bauraum eignet. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h mit 100 kg angegeben ist.
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
Sterile Reinigung
Räder für Dampfsterilisation in Autoklaven für sterile Bereiche
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Blockierung mehrerer Rollen durch zentrale Betätigung
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager