Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 150 mm
Integral smart plus
Bestellnummer:
900000152
EAN:
4031582551310
Artikelnummer:
1046UAP150R36-32S35 D plus 9002 4xM6 LN
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Die Integral smart plus ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller, die mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltno...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Dokumente
Die Integral smart plus ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller, die mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken in kurzer Ausführung ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus leichtem Stahlblech und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager versehen, das eine zuverlässige Rotation und Lenkbarkeit gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 150 mm auf und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert, wobei die Lauffläche aus gespritzetem Polyurethan und der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 183 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 405 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 135 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h beträgt. Diese Lenkrolle ist speziell für den Einsatz in medizinischen Anwendungen konzipiert und wird häufig in Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scannern, MRT- und Röntgengeräten, Dialysewagen, Krankenhausbetten sowie in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen und bei Ultraschallgeräten eingesetzt.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Hauptmerkmale
Befestigung
Gehäuse
Rad
Besondere Merkmale
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI)
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor geprüft auf Konformität mit europäischen Normen
Solides Gehäuse
Hergestellt aus gepresstem, verzinktem Stahl
Verhindert Wegrollen
Radfeststeller für manuelle Betätigung
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Blockierung mehrerer Rollen durch zentrale Betätigung
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Rückenschonende Anwendung
Räder mit optimiertem Rollwiderstand zur Entlastung des Anwenders
Zertifizierte Sicherheit
TÜV Süd zertifizierter Leistungsstandard