Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 125 mm
Linea clinic
EAN:
4031582412635
Artikelnummer:
5946UAC125R36-32S27 safety OH130
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Lenkrolle Linea clinic ist als Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller konzipiert und eignet sich für den mobilen Einsatz i...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Dokumente
- Customer_reference_Hospital_beds_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_Linea_clinic_product_information_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Medical_chairs_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_medical_devices_product_brochure_DE_RZ_print.pdf
- TENTE_Linea_healthcare_product_information_DE_TRI.pdf
- Solutions_for_medical_beds_DE.pdf
Die Lenkrolle Linea clinic ist als Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller konzipiert und eignet sich für den mobilen Einsatz in medizinischen und pflegerischen Umgebungen. Der Befestigungszapfen ist als Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz ausgeführt; Waschbare Betten müssen vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager für die Schwenkbewegung ausgestattet. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 125 mm, ist mit einem Präzisionskugellager, Rostfrei gelagert und verfügt über eine gespritzte Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt. Der Radkörper ist aus Polyamid gefertigt. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 130 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg. Bei dynamischer Belastung sind beide Räder mit jeweils 150 kg belastbar, wobei die Nenngeschwindigkeit bei 4 km/h beziehungsweise 3 km/h liegt. Typische Einsatzgebiete sind Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Krankentragen, Ultraschallgeräte und Beatmungsgeräte.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Hauptmerkmale
Befestigung
Gehäuse
Rad
Handbedieneinheit
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
IF Design Award
IF Design Award
Interzum Award
Interzum Award
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
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Blockierung mehrerer Rollen durch zentrale Betätigung
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Vermindertes Unfallrisiko
Extrem geringe Bauhöhe zur Reduzierung des Unfallrisikos unter Krankenhausbetten
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
Zertifizierte Sicherheit
TÜV Süd zertifizierter Leistungsstandard
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt