Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 100 mm
Agila care
EAN:
4031582342260
Artikelnummer:
2476YGO100R36-32S30 4xM6
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Sterile Reinigung
Die Lenkrolle Agila care ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller und eignet sich besonders für Pflegebetten, Krankenhä...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Lenkrolle Agila care ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller und eignet sich besonders für Pflegebetten, Krankenhäuser sowie Alten- und Pflegeheime. Die Befestigung erfolgt über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz, der eine zuverlässige Verbindung zum Pflegebett oder Möbelstück herstellt. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und ist über eine Kugelbahn, zweireihig, drehbar gelagert, was eine leichtgängige und präzise Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm ist mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, elektrisch-leitfähig, ausgestattet und läuft in einem Gleitlager. Der Radkörper besteht aus Polypropylen, elektrisch-leitfähig, wodurch statische Aufladungen zuverlässig abgeleitet werden. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 138 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
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
Sterile Reinigung
Räder für Dampfsterilisation in Autoklaven für sterile Bereiche
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Blockierung mehrerer Rollen durch zentrale Betätigung
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung