Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582360004
Artikelnummer:
5944UAC150R36-32S30OH175 4xM6
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Linea clinic ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller, die mit einem Zapfen mit segment-arretiertem...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Dokumente
- Customer_reference_Hospital_beds_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_Linea_clinic_product_information_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Medical_chairs_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_medical_devices_product_brochure_DE_RZ_print.pdf
- TENTE_Linea_healthcare_product_information_DE_TRI.pdf
- Solutions_for_medical_beds_DE.pdf
Die Linea clinic ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller, die mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken in kurzer Ausführung ausgestattet ist. Das Befestigungssystem erfordert, dass waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet, das eine zuverlässige Rotation und Stabilität gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 150 mm und verfügt über ein rostfreies Präzisionskugellager sowie einen gespritzt aufgebrachten Polyurethan-Lauffläche auf einem Polyamid-Körper, was eine optimale Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 175 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h und 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Linea clinic ist ideal für vielfältige Anwendungen im Gesundheitswesen, einschließlich Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Krankentragen, Ultraschallgeräte und Beatmungsgeräte in Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen.
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
Gesicherter Stand
Totalfeststeller für gleichzeitige Blockierung von Rad und Drehgehäuse
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Blockierung mehrerer Rollen durch zentrale Betätigung
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Vermindertes Unfallrisiko
Extrem geringe Bauhöhe zur Reduzierung des Unfallrisikos unter Krankenhausbetten
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
Zertifizierte Sicherheit
TÜV Süd zertifizierter Leistungsstandard
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt