Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Lenkrolle Agila care, eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller, ist für den Einsatz in Pflegebetten, Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen konzipiert. Der Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken bildet die Befestigung und ermöglicht die Betätigung der Feststellfunktion. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und ist über eine zweireihige Kugelbahn drehbar gelagert, wodurch eine leichtgängige Lenkbewegung gewährleistet wird. Das Rad hat einen Durchmesser von 150 mm, ist mit einem Gleitlager ausgeführt, besitzt eine Lauffläche aus Thermoplastischem Gummi und einen Radkörper aus Polypropylen. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 188 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
2474PJO150R26-28S45 4xM8
EAN
4031582301601
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
188 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1,02 kg
Produktname
Agila care
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken
Zapfen Durchmesser
28 mm
Zapfenlänge
96 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Gehäusematerial
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
240 mm
Ausladung
45 mm
Schwenkradius
120 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
150 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Gleitlager
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
Sterile Reinigung
Räder für Dampfsterilisation in Autoklaven für sterile Bereiche
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Blockierung mehrerer Rollen durch zentrale Betätigung
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
Adapter
Adapter m. Gew. Stift

Der Adapter ist ein Zubehör für Lenkrollen, das speziell zur Erweiterung und Optimierung von Rollensystemen konzipiert wurde. Mit einem Gewicht von 0,1 kg bietet dieses leichte Zubehörteil eine praktische Lösung für die Anpassung und Kompatibilität verschiedener Kastenkomponenten. Der Adapter ermöglicht eine flexible Verbindung zwischen unterschiedlichen Schnittstellen und trägt zur Verbesserung der Funktionalität und Vielseitigkeit von Lenkrollensystemen bei. Durch seine kompakte Bauweise und das geringe Eigengewicht ist das Zubehör ideal für Anwendungen geeignet, bei denen Gewichtsoptimierung und Platzeffizienz erforderlich sind.

Zubehör
Schalthebel
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Der Schalthebel ist ein Zubehör für Lenkrollen, das eine präzise Steuerung und Bedienung ermöglicht. Mit einem Gewicht von 0,12 kg bietet dieses leichte Komponente eine optimale Balance zwischen Stabilität und Handhabbarkeit. Das Zubehör ist speziell konzipiert, um eine ergonomische Bedienung zu gewährleisten und die Funktionalität von Lenkrollensystemen zu erweitern. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme, während die robuste Konstruktion eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung unter verschiedenen Betriebsbedingungen sicherstellt.

Zubehör
Schalthebel
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Der Schalthebel ist ein Zubehör für Lenkrollen mit einem Gewicht von 0,06 kg und wurde speziell für die Integration in Kastensysteme entwickelt. Dieses Zubehörteil ermöglicht eine präzise Steuerung und Bedienung von Lenkrollenmechanismen und zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise aus. Mit einem Eigengewicht von nur 60 Gramm bietet der Schalthebel eine leichte und dennoch robuste Lösung für technische Anwendungen. Das Zubehör ist für den professionellen Einsatz konzipiert und erfüllt hohe Anforderungen an Zuverlässigkeit und Funktionalität in industriellen Umgebungen.

Zubehör
Schalthebel
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Der Schalthebel ist ein Zubehör für Lenkrollen mit einem Gewicht von 0,09 kg und wurde speziell für die Integration in Kastensysteme entwickelt. Dieses technische Zubehörteil ermöglicht eine präzise Steuerung und Bedienung von Lenkrollenmechanismen und zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise sowie sein geringes Eigengewicht aus. Die robuste Konstruktion des Schalthebels gewährleistet eine zuverlässige Funktionalität und lange Lebensdauer unter typischen Betriebsbedingungen. Das Zubehör ist ideal für Anwendungen, bei denen eine ergonomische Handhabung und sichere Schaltfunktionen erforderlich sind.

Zubehör
Lagerbuchse
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Die Lagerbuchse ist ein Zubehör für Lenkrollen, das als Verschleißteil zur Wartung und Instandhaltung von Kastensystemen eingesetzt wird. Mit einem Gewicht von 0,04 kg handelt es sich um ein leichtes Komponententeil, das eine hohe Verschleißfestigkeit aufweist und zur Verlängerung der Lebensdauer von Lenkrollensystemen beiträgt. Die Lagerbuchse ermöglicht eine reibungsarme Rotation und reduziert Verschleiß an kritischen Schnittstellen. Dieses Zubehörteil ist ideal für den Austausch bei regelmäßiger Wartung und gewährleistet optimale Funktionalität der Lenkrollenmechanismen.

Zubehör
Buchse
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Die Buchse ist ein Zubehör für Lenkrollen und dient als Reduzierhülse in quadratischer Ausführung. Das Zubehörteil weist einen Bolzendurchmesser von 28 mm auf und ermöglicht damit eine sichere Verbindung zwischen Lenkrolle und Befestigungselement. Mit einem Gewicht von 0,05 kg ist die Buchse eine leichte Komponente, die sich ideal für verschiedene Anwendungen im Bereich der Lenkrollentechnik eignet. Die quadratische Bauform der Reduzierhülse gewährleistet eine stabile und formschlüssige Verbindung, wodurch eine zuverlässige Funktion der Lenkrolle sichergestellt wird.

Zubehör
Profilstange
Profilstahl 6kt-11x1000

Die Profilstange ist ein Zubehör für Lenkrollen und dient als Verbindungselement zur Montage und Stabilisierung von Rollensystemen. Dieses technische Zubehörteil ermöglicht eine sichere Befestigung von Lenkrollen an verschiedenen Konstruktionen und Rahmen. Die Profilstange zeichnet sich durch ihre robuste Bauweise aus und bietet Ingenieuren eine zuverlässige Lösung für die Integration von Rollensystemen in industrielle Anwendungen. Das Zubehör ist für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert und gewährleistet eine stabile Funktionalität über längere Betriebsdauern hinweg.

Zubehör
Buchse
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Die Buchse ist ein Zubehör für Lenkrollen und dient als Reduzierhülse in quadratischer Ausführung. Das Bauteil weist einen Bolzendurchmesser von 28 mm auf und ermöglicht eine sichere Verbindung zwischen verschiedenen Komponenten des Lenkrollensystems. Mit einem Gewicht von 0,04 kg ist die Buchse eine leichte Komponente, die sich ideal für Anwendungen eignet, bei denen Gewichtsoptimierung erforderlich ist. Die quadratische Geometrie der Reduzierhülse gewährleistet eine präzise Passung und verhindert ein Verdrehen während des Betriebs. Dieses Zubehörteil ist eine zuverlässige Lösung für die Montage und Anpassung von Lenkrollensystemen in verschiedenen industriellen Anwendungen.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 150 mm
Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 150 mm
Agila care
2476PJO150R26-28S45 4xM8

Die Lenkrolle Agila care mit Zentral-, Totalfeststeller ist eine Rolle für den Einsatz in Pflegebetten, Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen. Der Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken dient als Befestigungselement und ermöglicht die Betätigung der Zentral- und Totalfeststellung, sodass die Rolle wahlweise in Laufrichtung blockiert oder vollständig fixiert werden kann. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech der Stärke mittel und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Schwenklager ausgeführt, die eine leichtgängige Lenkbewegung um die vertikale Achse gewährleistet. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 150 mm und ist mit einem Gleitlager gelagert. Die Lauffläche besteht aus Thermoplastischem Gummi, der Radkörper aus Polypropylen. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 188 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg