Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Integral twin ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken als Befestigung, wobei waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm weist einen Radkörper aus Polyamid und eine Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig auf, gelagert in einem Präzisionskugellager, abgedichtet. Die Gesamthöhe beträgt 129 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 125 kg bei 3 km/h und 125 kg bei 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 250 kg erreicht. Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, OP-Roboter, OP-Tische und Ultraschallgeräte.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
2944USX100R26-28S45 4xM8
EAN
4031582341713
Hauptmerkmale
Zertifikat
Getestet und überwacht durch TÜV Süd
Typ
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller
Gesamtbreite
60 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
125 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h
125 kg
Statische Tragfähigkeit
250 kg
Bauhöhe
129 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-30 °C
Gesamtgewicht
1,4 kg
Produktname
Integral twin
Norm
ähnlich EN12531 - Krankenbettenrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Hinweis
Waschbare Betten müssen vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden.
Befestigungsart
Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken
Zapfen Durchmesser
28 mm
Zapfenlänge
96 mm
Gehäuse
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Gehäusematerial
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Präzisionskugellager
Störkreis
162 mm
Ausladung
31 mm
Schwenkradius
81 mm
Rad
Härte der Lauffläche (D)
40 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig
Breite der Lauffläche
15 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager, abgedichtet
Handbedieneinheit
Hinweis
Waschbare Betten müssen vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden.

German Design Award

German Design Award

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award
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
Gesicherter Stand
Totalfeststeller für gleichzeitige Blockierung von Rad und Drehgehäuse
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Blockierung mehrerer Rollen durch zentrale Betätigung
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
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz vor Spritzwasser und Schmutz
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Zertifizierte Sicherheit
TÜV Süd zertifizierter Leistungsstandard
Bequemes Schieben
Einfaches Überwinden von Hindernissen mit großen Rädern und elastischen Radkernen
Mehrstufige Schaltfunktion
Bis zu drei Feststellerpositionen: Richtungsfeststeller, Totalfeststeller oder freie Beweglichkeit
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen
Bodenschonende Lastverteilung
Zwei Räder verteilen die Last und minimieren Bodeneindrücke
Integrierter Kabelschutz
Integrierter Kabelschieber zum Schutz von am Boden liegenden Kabeln
Sehr stabile Konstruktion
Extrem stabile Konstruktion
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Adapter
Adapter m. Gew. Stift

Der Adapter ist ein Zubehör für Lenkrollen, das speziell zur Erweiterung und Optimierung von Rollensystemen konzipiert wurde. Mit einem Gewicht von 0,1 kg bietet dieses leichte Zubehörteil eine praktische Lösung für die Anpassung und Kompatibilität verschiedener Kastenkomponenten. Der Adapter ermöglicht eine flexible Verbindung zwischen unterschiedlichen Schnittstellen und trägt zur Verbesserung der Funktionalität und Vielseitigkeit von Lenkrollensystemen bei. Durch seine kompakte Bauweise und das geringe Eigengewicht ist das Zubehör ideal für Anwendungen geeignet, bei denen Gewichtsoptimierung und Platzeffizienz erforderlich sind.

Zubehör
Schalthebel
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Der Schalthebel ist ein Zubehör für Lenkrollen, das eine präzise Steuerung und Bedienung ermöglicht. Mit einem Gewicht von 0,12 kg bietet dieses leichte Komponente eine optimale Balance zwischen Stabilität und Handhabbarkeit. Das Zubehör ist speziell konzipiert, um eine ergonomische Bedienung zu gewährleisten und die Funktionalität von Lenkrollensystemen zu erweitern. Die kompakte Bauweise ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme, während die robuste Konstruktion eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung unter verschiedenen Betriebsbedingungen sicherstellt.

Zubehör
Schalthebel
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Der Schalthebel ist ein Zubehör für Lenkrollen mit einem Gewicht von 0,06 kg und wurde speziell für die Integration in Kastensysteme entwickelt. Dieses Zubehörteil ermöglicht eine präzise Steuerung und Bedienung von Lenkrollenmechanismen und zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise aus. Mit einem Eigengewicht von nur 60 Gramm bietet der Schalthebel eine leichte und dennoch robuste Lösung für technische Anwendungen. Das Zubehör ist für den professionellen Einsatz konzipiert und erfüllt hohe Anforderungen an Zuverlässigkeit und Funktionalität in industriellen Umgebungen.

Zubehör
Schalthebel
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Der Schalthebel ist ein Zubehör für Lenkrollen mit einem Gewicht von 0,09 kg und wurde speziell für die Integration in Kastensysteme entwickelt. Dieses technische Zubehörteil ermöglicht eine präzise Steuerung und Bedienung von Lenkrollenmechanismen und zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise sowie sein geringes Eigengewicht aus. Die robuste Konstruktion des Schalthebels gewährleistet eine zuverlässige Funktionalität und lange Lebensdauer unter typischen Betriebsbedingungen. Das Zubehör ist ideal für Anwendungen, bei denen eine ergonomische Handhabung und sichere Schaltfunktionen erforderlich sind.

Zubehör
Lagerbuchse
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Die Lagerbuchse ist ein Zubehör für Lenkrollen, das als Verschleißteil zur Wartung und Instandhaltung von Kastensystemen eingesetzt wird. Mit einem Gewicht von 0,04 kg handelt es sich um ein leichtes Komponententeil, das eine hohe Verschleißfestigkeit aufweist und zur Verlängerung der Lebensdauer von Lenkrollensystemen beiträgt. Die Lagerbuchse ermöglicht eine reibungsarme Rotation und reduziert Verschleiß an kritischen Schnittstellen. Dieses Zubehörteil ist ideal für den Austausch bei regelmäßiger Wartung und gewährleistet optimale Funktionalität der Lenkrollenmechanismen.

Zubehör
Buchse
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Die Buchse ist ein Zubehör für Lenkrollen und dient als Reduzierhülse in quadratischer Ausführung. Das Zubehörteil weist einen Bolzendurchmesser von 28 mm auf und ermöglicht damit eine sichere Verbindung zwischen Lenkrolle und Befestigungselement. Mit einem Gewicht von 0,05 kg ist die Buchse eine leichte Komponente, die sich ideal für verschiedene Anwendungen im Bereich der Lenkrollentechnik eignet. Die quadratische Bauform der Reduzierhülse gewährleistet eine stabile und formschlüssige Verbindung, wodurch eine zuverlässige Funktion der Lenkrolle sichergestellt wird.

Zubehör
Profilstange
Profilstahl 6kt-11x1000

Die Profilstange ist ein Zubehör für Lenkrollen und dient als Verbindungselement zur Montage und Stabilisierung von Rollensystemen. Dieses technische Zubehörteil ermöglicht eine sichere Befestigung von Lenkrollen an verschiedenen Konstruktionen und Rahmen. Die Profilstange zeichnet sich durch ihre robuste Bauweise aus und bietet Ingenieuren eine zuverlässige Lösung für die Integration von Rollensystemen in industrielle Anwendungen. Das Zubehör ist für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert und gewährleistet eine stabile Funktionalität über längere Betriebsdauern hinweg.

Zubehör
Buchse
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Die Buchse ist ein Zubehör für Lenkrollen und dient als Reduzierhülse in quadratischer Ausführung. Das Bauteil weist einen Bolzendurchmesser von 28 mm auf und ermöglicht eine sichere Verbindung zwischen verschiedenen Komponenten des Lenkrollensystems. Mit einem Gewicht von 0,04 kg ist die Buchse eine leichte Komponente, die sich ideal für Anwendungen eignet, bei denen Gewichtsoptimierung erforderlich ist. Die quadratische Geometrie der Reduzierhülse gewährleistet eine präzise Passung und verhindert ein Verdrehen während des Betriebs. Dieses Zubehörteil ist eine zuverlässige Lösung für die Montage und Anpassung von Lenkrollensystemen in verschiedenen industriellen Anwendungen.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 100 mm
Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 100 mm
Integral twin
2946USX100R26-28S45 4xM8

Die Integral twin ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller, ausgestattet mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken als Befestigung, wobei waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm weist einen Radkörper aus Polyamid und eine Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig auf, gelagert in einem Präzisionskugellager, abgedichtet. Die Gesamthöhe beträgt 129 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 125 kg bei 3 km/h und 125 kg bei 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 250 kg erreicht. Anwendungsgebiete umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, OP-Roboter, OP-Tische und Ultraschallgeräte.

100 mm
129 mm
125 kg
100 mm
129 mm
125 kg