Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 100 mm
Agila care
Bestellnummer:
990061655
Artikelnummer:
2474XSP100R36-32S30 D 4xM6
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Sterile Reinigung
Die Agila care ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller, die mit einem Zapfen mit segment-arretiertem S...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Agila care ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller, die mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken in kurzer Ausführung ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech in mittlerer Qualität und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn als Schwenklager, die eine präzise und langlebige Rotation ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 100 mm auf und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das optimale Laufeigenschaften gewährleistet. Die Lauffläche besteht aus elektrisch-leitfähigem Polyurethan, das gespritzt aufgebracht ist, während der Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid gefertigt ist. Diese Materialkombination ermöglicht eine sichere Ableitung von statischen Aufladungen und ist besonders für sensible Umgebungen geeignet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 138 mm. Die Tragfähigkeit ist mit einer statischen Belastbarkeit von 200 kg und einer dynamischen Belastbarkeit von 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h spezifiziert. Die Agila care ist speziell für den Einsatz in Pflegebetten, Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen konzipiert und erfüllt damit die hohen Anforderungen im medizinischen und pflegerischen Bereich.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Hauptmerkmale
Befestigung
Gehäuse
Rad
Besondere Merkmale
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI)
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor geprüft auf Konformität mit europäischen Normen
Solides Gehäuse
Hergestellt aus gepresstem, verzinktem Stahl
Verhindert Wegrollen
Radfeststeller für manuelle Betätigung
Gesicherter Stand
Totalfeststeller für gleichzeitige Blockierung von Rad und Drehgehäuse
Sterile Reinigung
Räder für Dampfsterilisation in Autoklaven für sterile Bereiche
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Blockierung mehrerer Rollen durch zentrale Betätigung
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Rückenschonende Anwendung
Räder mit optimiertem Rollwiderstand zur Entlastung des Anwenders
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung