Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 100 mm
Agila care
Bestellnummer:
900000608
EAN:
4031582556094
Artikelnummer:
2474XSP100R26-28S45 D 4xM8
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Sterile Reinigung
Die Agila care ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller, die mit einem Zapfen mit segment-arretiertem S...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Agila care ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller, die mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken ausgestattet ist und somit eine sichere Fixierung in verschiedenen Positionen ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech mittlerer Qualität und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn als Schwenklagersystem, das eine präzise und langlebige Rotation gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 100 mm auf und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das optimale Laufeigenschaften bietet. Der Radkörper besteht aus elektrisch-leitfähigem Polyamid, während die Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem, gespritzetem Polyurethan gefertigt ist, was eine sichere Verwendung in sensiblen Umgebungen ermöglicht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 138 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 100 kg beträgt. Die Agila care ist speziell für den Einsatz in Pflegebetten, Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen konzipiert und erfüllt damit die hohen Anforderungen des Gesundheitswesens.
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
Gesicherter Stand
Totalfeststeller für gleichzeitige Blockierung von Rad und Drehgehäuse
Sterile Reinigung
Räder für Dampfsterilisation in Autoklaven für sterile Bereiche
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Blockierung mehrerer Rollen durch zentrale Betätigung