Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Delta twin Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus Polyamid mit einer Lauffläche, die identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert bei einem Durchmesser von 200 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 250 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 750 kg bei 4 km/h und 600 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1500 kg erreicht. Anwendungsgebiete umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
9942UOP200P63
EAN
4031582366969
S4-Materialnummer
990837887
Core attributes
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend
Gesamtbreite
157 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
750 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
600 kg
Statische Tragfähigkeit
1500 kg
Bauhöhe
250 mm
Temperaturbereich (Maximum)
85 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
5,67 kg
Produktname
Delta twin
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Housing
Farbe
Transparente Beschichtung
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Material
Schmiedeeisen, schwer
Schwenklager
Präzisionskugellager
Dom Durchmesser
136 mm
Störkreis
323 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
159 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Natürliches Weiß
special-features-image
Besondere Merkmale
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 200 mm
Lenkrolle 200 mm
Delta twin
9940UOP200P63

Die Lenkrolle Delta twin verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigung und ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer, das mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet ist. Das Rad besteht aus Polyamid mit einer Lauffläche, die identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert. Der Raddurchmesser beträgt 200 mm bei einer Gesamthöhe von 250 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 750 kg bei 4 km/h und 600 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1500 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete sind die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

200 mm
250 mm
750 kg
200 mm
250 mm
750 kg
Varianten
Bockrolle 200 mm
Bockrolle 200 mm
Delta twin
9948UOP200P63

Die Bockrolle Delta twin verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigung und ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer, das für maximale Stabilität und Langlebigkeit sorgt. Das Rad besteht aus Polyamid mit einem Laufbelag, der identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 200 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 250 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 750 kg bei 4 km/h und 600 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1500 kg erreicht. Diese Bockrolle eignet sich ideal für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

200 mm
250 mm
750 kg
200 mm
250 mm
750 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 200 mm
Lenkrolle 200 mm
Delta twin
9940UOP200P63

Die Lenkrolle Delta twin verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigung und ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer, das mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet ist. Das Rad besteht aus Polyamid mit einer Lauffläche, die identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert. Der Raddurchmesser beträgt 200 mm bei einer Gesamthöhe von 250 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 750 kg bei 4 km/h und 600 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1500 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete sind die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

200 mm
250 mm
750 kg
200 mm
250 mm
750 kg
Varianten
Bockrolle 200 mm
Bockrolle 200 mm
Delta twin
9948UOP200P63

Die Bockrolle Delta twin verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigung und ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer, das für maximale Stabilität und Langlebigkeit sorgt. Das Rad besteht aus Polyamid mit einem Laufbelag, der identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 200 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 250 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 750 kg bei 4 km/h und 600 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1500 kg erreicht. Diese Bockrolle eignet sich ideal für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

200 mm
250 mm
750 kg
200 mm
250 mm
750 kg