Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Zeta reverse ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller und automatischem Richtungsfeststeller, die mit einer mittlegroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech und verfügt über eine zweireihig verstärkte oder rostfreie Kugelbahn für optimale Stabilität und Langlebigkeit. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Polyurethan-Laufflächen-Material in gegossener Ausführung versehen, das auf einem Aluminium-Körper montiert ist. Die Lagerung erfolgt durch hochwertige Präzisionskugellager, die eine zuverlässige Rotation gewährleisten. Die Gesamthöhe des Produkts beträgt 164 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h werden 320 kg erreicht, bei 4 km/h 400 kg. Die Zeta reverse ist speziell für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, bei Flughafenausrüstungen, in der Automobil-OEM, sowie bei Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment konzipiert.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
468BITP125P63 soft cv
EAN
4031582398403
S4-Materialnummer
990860899
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller und automatischem Richtungsfeststeller
Gesamtbreite
96 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
400 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
320 kg
Statische Tragfähigkeit
800 kg
Bauhöhe
164 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
3,27 kg
Produktname
Zeta reverse
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig, verstärkt
Gehäusematerial
Stahlblech, sehr schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei
Dom Durchmesser
96 mm
Störkreis
322 mm
Ausladung
60 mm
Schwenkradius
161 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Aluminium
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Verkehrsgrau A (RAL7042)
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
Schnelle Wartung
Schwenklager gefettet mit Langzeitschmierstoff und ausgestattet mit Schmiernippel für einfache Wartung
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Automatische Ausrichtung
Beim Anheben richtet sich die Rolle automatisch in Fahrtrichtung aus
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Zeta
4687ITP125P63 soft cv

Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet ist und sich dadurch optimal für vielfältige Befestigungssituationen eignet. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech und verfügt über eine zweireihige, verstärkte oder rostfreie Kugelbahn, die eine hohe Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Polyurethan-Gusslaufbelag kombiniert, der auf einem Aluminium-Körper montiert ist. Das Rad wird durch ein Präzisionskugellager gelagert, das eine präzise und wartungsarme Rotation ermöglicht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 164 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Geschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h beträgt sie 320 kg und bei 4 km/h 400 kg. Die Zeta eignet sich hervorragend für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Varianten
Lenkrolle 125 mm
Lenkrolle 125 mm
Zeta
4680ITP125P63 soft cv

Die Zeta ist eine Lenkrolle mit einer mittlegroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert ist. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech und ist mit einer verstärkten oder rostfreien, zweireihigen Kugelbahn-Schwenklagering ausgestattet, die optimale Drehbarkeit und Stabilität gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und kombiniert einen Aluminiumkörper mit einem gegossenen Polyurethan-Lauffläche, wobei ein Präzisionskugellager für reibungsarme Rotation sorgt. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 164 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h werden 320 kg und bei 4 km/h werden 400 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich hervorragend für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment, wo zuverlässige Mobilität und hohe Belastbarkeit erforderlich sind.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Zeta
4681ITP125P63 soft cv

Die Zeta ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet ist und sich durch robuste Konstruktion und hohe Leistungsfähigkeit auszeichnet. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech und verfügt über eine zweireihige, verstärkte oder rostfreie Kugelbahn im Schwenklager, die eine zuverlässige Drehbewegung und optimale Stabilität gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Aluminiumkörper sowie einem gegossenen Polyurethanbelag ausgestattet, der eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und Haftung bietet. Das Rad wird von einem Präzisionskugellager unterstützt, das eine präzise und langlebige Rotation ermöglicht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 164 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in verschiedene Systeme. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit variiert: 320 kg bei 6 km/h oder 400 kg bei 4 km/h. Diese Lenkrolle ist ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment, wo Zuverlässigkeit und Präzision erforderlich sind.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Varianten
Bockrolle 125 mm
Bockrolle 125 mm
Zeta
4688ITP125P63 soft cv

Die Zeta ist eine Bockrolle, die mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte befestigt wird und sich durch robuste Konstruktion und hohe Leistungsfähigkeit auszeichnet. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech, das eine stabile und langlebige Basis für den Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen bietet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Polyurethan-Laufbelag gegossen ausgestattet, der optimale Verschleißfestigkeit und Griffigkeit gewährleistet. Der Radkörper besteht aus Aluminium, das eine gute Balance zwischen Gewicht und Stabilität bietet, während Präzisionskugellager für reibungsarme und präzise Rotation sorgen. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 164 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h können 320 kg transportiert werden, bei 4 km/h sind es 400 kg. Die Zeta eignet sich hervorragend für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie für Transportequipment, wo zuverlässige und präzise Bewegungen erforderlich sind.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Varianten
Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller 125 mm
Zeta reverse
468SITP125P63 soft cv

Die Zeta reverse ist eine Lenkrolle mit automatischem Richtungsfeststeller, die mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet ist und sich dadurch flexibel in verschiedenen Montagesituationen einsetzen lässt. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech und verfügt über eine zweireihige, verstärkte oder rostfreie Kugelbahn im Schwenkbereich, die eine präzise Lenkbewegung und hohe Stabilität gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine zuverlässige Rotation ermöglicht. Die Lauffläche besteht aus gegossenem Polyurethan, während der Radkörper aus Aluminium gefertigt ist, was eine optimale Balance zwischen Gewicht und Haltbarkeit bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 164 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 800 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Geschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h werden 320 kg und bei 4 km/h werden 400 kg erreicht. Diese Lenkrolle ist speziell für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment konzipiert.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg