Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Alpha stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche konzipiert wurde. Als Befestigung dient ein Anschraubloch, über das die Rolle einfach und sicher an der Unterkonstruktion montiert werden kann. Das Gehäuse besteht aus Rostfreiem Stahl, schwer, und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn für die Lenkbewegung ausgestattet, was eine leichtgängige und präzise Ausrichtung gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 80 mm und ist mit einem Gleitlager versehen. Die Lauffläche ist identisch mit dem Radkörper gefertigt, der aus Polyamid besteht. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 108 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 150 kg beträgt. Die Rolle eignet sich daher für Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
8477UOO080P30-11
EAN
4031582370225
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Tragfähigkeit bei 4 km/h
150 kg
Statische Tragfähigkeit
300 kg
Bauhöhe
108 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
0,8 kg
Produktname
Alpha stainless
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser
11 mm
Gehäuse
Farbe
Stahl, Rostfrei
Gabelform
Bauchig
Gehäusematerial
Rostfreier Stahl, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
240 mm
Ausladung
44,5 mm
Rad
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Breite der Lauffläche
34 mm
Durchmesser
80 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Gleitlager
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
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallteile aus Edelstahl
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 80 mm
Lenkrolle 80 mm
Alpha stainless
8470UOO080P30-11

Die Lenkrolle Alpha stainless ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer, und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 80 mm besteht aus Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und ein Gleitlager für den Lauf sorgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 108 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 300 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.

80 mm
108 mm
150 kg
80 mm
108 mm
150 kg