Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582428247
Artikelnummer:
2977POO75P30-10,3
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Gesicherter Stand
Die Agila twin ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert ist. Die Be...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Die Agila twin ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über ein Anschraubloch, mit dem die Rolle sicher und unkompliziert an der Unterkonstruktion montiert werden kann. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech mittlerer Stärke und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Drehlager ausgeführt, die eine leichtgängige und präzise Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Gleitlager gelagert. Der Radkörper besteht aus Polypropylen, die Lauffläche ist identisch mit dem Radkörper gefertigt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 99 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Rolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Bordtrolleys sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
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
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Bodenschonende Lastverteilung
Zwei Räder verteilen die Last und minimieren Bodeneindrücke