Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Agila twin ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Bordtrolleys sowie Ladeneinrichtungen und Displays konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über eine Rechteckige Platte, die eine stabile und standardisierte Montage an der Unterkonstruktion gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn, die eine präzise und leichtgängige Drehbewegung der Lenkrolle ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das für eine geringe Rollreibung sorgt. Die Lauffläche besteht aus Vollgummi, spurlos, und das Radgehäuse aus Polypropylen. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 102 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 80 kg beträgt.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
2977PIP075P50
EAN
4031582362336
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Tragfähigkeit bei 3 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
102 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,76 kg
Produktname
Agila twin
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
8,5 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
61,5 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
56 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
51,5 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
46,5 mm
Plattenlänge
77 mm
Plattenbreite
67 mm
Gehäuse
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Gehäusematerial
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
198 mm
Ausladung
31,4 mm
Schwenkradius
99 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
75 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Vollgummi, spurlos
Breite der Lauffläche
25 mm
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
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Bodenschonende Lastverteilung
Zwei Räder verteilen die Last und minimieren Bodeneindrücke
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 75 mm
Lenkrolle 75 mm
Agila twin
2970PIP075P50

Die Agila twin Lenkrolle ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus Vollgummi, spurlos und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 75 mm bei einer Gesamthöhe von 102 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Bordtrolleys sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

75 mm
102 mm
80 kg
75 mm
102 mm
80 kg