Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582362329
Artikelnummer:
2977PIP075P30-10
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Gesicherter Stand
Die Agila twin ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für anspruchsvolle Transport- und Positionieraufgaben konzipiert ist...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Agila twin ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für anspruchsvolle Transport- und Positionieraufgaben konzipiert ist. Als Befestigung dient ein Anschraubloch, über das die Rolle einfach und sicher an der Unterkonstruktion montiert werden kann. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, die eine präzise und leichtgängige Schwenkbewegung um die Vertikalachse ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das für ruhigen Lauf und geringen Rollwiderstand sorgt. Die Lauffläche aus Vollgummi, spurlos schont Böden und reduziert Geräuschentwicklung, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 99 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Rolle eignet sich für Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Bordtrolleys sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
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
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Bodenschonende Lastverteilung
Zwei Räder verteilen die Last und minimieren Bodeneindrücke