Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582362305
Artikelnummer:
2977PIO075P30-10
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Gesicherter Stand
Die Agila twin ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für anspruchsvolle Transport- und Mobilitätsaufgaben in Pflegebetten...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Agila twin ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für anspruchsvolle Transport- und Mobilitätsaufgaben in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Bordtrolleys sowie Ladeneinrichtungen und Displays konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über ein Anschraubloch, das eine einfache und sichere Montage am Gestell oder an der Konstruktion des Trägergeräts ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech mittlerer Stärke und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Schwenklager ausgestattet, die eine leichtgängige, präzise Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Gleitlager versehen, wobei der Laufkranz aus spurlosem Vollgummi gefertigt ist, der einen ruhigen Lauf und eine gute Bodenschonung bietet. Der Radkörper besteht aus Polypropylen. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 99 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
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
Bodenschonende Lastverteilung
Zwei Räder verteilen die Last und minimieren Bodeneindrücke