Lenkrolle mit Totalfeststeller 75 mm
Agila twin
Bestellnummer:
990006429
EAN:
4031582340952
Artikelnummer:
2977DYK075P30-10,3
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Gesicherter Stand
Die Agila twin ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenausliefer...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Agila twin ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Bordtrolleys sowie Ladeneinrichtungen und Displays konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über ein Anschraubloch, das eine einfache und feste Montage an der Unterkonstruktion ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus mittelstarkem Stahlblech und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn ausgestattet, die eine leichtgängige Schwenkbewegung der Lenkrolle gewährleistet. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Konuskugellager gelagert. Die Lauffläche besteht aus schwarzem, elektrisch leitfähigem Vollgummi, der eine zuverlässige Ableitung elektrostatischer Ladungen sicherstellt, während das Radgehäuse aus Stahlblech gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 99 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Bodenschonende Lastverteilung
Zwei Räder verteilen die Last und minimieren Bodeneindrücke