Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad mit 75 mm Durchmesser kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Vollgummi, spurlos Lauffläche und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 103 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 60 kg dynamisch bei 3 km/h Fahrgeschwindigkeit und 120 kg statisch, wodurch sie sich ideal für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays eignet.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
2477PIO075R07-Ø24-27
EAN
4031582372090
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Tragfähigkeit bei 3 km/h
60 kg
Statische Tragfähigkeit
120 kg
Bauhöhe
103 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Hinweis
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.
Befestigungsart
Kunststoffexpander, rund
Expanderbefestigung (Maximum)
27 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
24 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Gehäusematerial
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
160 mm
Ausladung
24 mm
Schwenkradius
80 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Vollgummi, spurlos
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Gleitlager
Handbedieneinheit
Hinweis
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.
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
Gesicherter Stand
Totalfeststeller für gleichzeitige Blockierung von Rad und Drehgehäuse
Variable Befestigung
Unterschiedliche Befestigungsmaße für vielfältige Anwendungen
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
Expander
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Das Zubehör Expander ist eine spezialisierte Komponente für Lenkrollen mit einem Gewicht von 0,14 kg und dient zur Erweiterung der Befestigungsmöglichkeiten. Der Expander verfügt über eine Passung mit einem Durchmesser im Bereich von mindestens 31 mm bis maximal 35 mm, wodurch eine flexible Anpassung an verschiedene Lenkrollendurchmesser ermöglicht wird. Diese präzise dimensionierte Befestigung gewährleistet eine sichere und stabile Montage und macht das Zubehör zu einer zuverlässigen Lösung für die Anwendung in unterschiedlichen Lenkrollensystemen.

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Das Zubehör Expander ist ein spezialisiertes Verbindungselement für Lenkrollen mit einem Gewicht von 0,13 kg. Der Expander verfügt über eine Passung mit einem Durchmessernennbereich von mindestens 24 mm bis maximal 27 mm, wodurch eine sichere und flexible Montage an verschiedenen Rollenachsen ermöglicht wird. Dieses Zubehörteil ist konzipiert, um die Kompatibilität zwischen unterschiedlichen Lenkrollensystemen zu verbessern und eine zuverlässige Verbindung zu gewährleisten.

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Das Zubehör Expander ist ein spezialisiertes Komponententeil für Lenkrollen mit einem Eigengewicht von 0,14 kg. Der Expander verfügt über eine Passfassung mit einem Durchmessernennbereich von 27 mm bis 30 mm, wodurch eine flexible Anpassung an verschiedene Wellendurchmesser ermöglicht wird. Diese technische Auslegung ermöglicht eine sichere und zuverlässige Montage auf unterschiedlichen Kastoren und gewährleistet eine stabile Verbindung während des Betriebs.

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Das Expander-Zubehör ist ein spezialisiertes Komponente für Lenkrollen mit einem Gewicht von 0,12 kg und wurde für optimale Funktionalität entwickelt. Die Passfeder des Expanders ist für Durchmesser im Bereich von mindestens 21,5 mm bis maximal 24 mm ausgelegt und ermöglicht damit eine sichere und zuverlässige Verbindung mit verschiedenen Rollenachsen. Dieses Zubehörteil bietet Ingenieuren eine flexible Lösung für die Anpassung und Montage von Lenkrollen in unterschiedlichen Anwendungen und Konfigurationen.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 75 mm
Lenkrolle 75 mm
Agila
2470PIO075R07-Ø24-27

Die Lenkrolle Agila ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm ist aus Polypropylen gefertigt und mit einer Vollgummi, spurlos Lauffläche sowie Gleitlager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 103 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 60 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 120 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

75 mm
103 mm
60 kg
75 mm
103 mm
60 kg