Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm besteht aus Polypropylen als Radkörpermaterial und Vollgummi, spurlos als Lauffläche, ausgestattet mit einem Gleitlager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 103 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 60 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 120 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
2477PIO075R07-Ø19-21,5
EAN
4031582372076
Core attributes
Gehäusetyp
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Tragfähigkeit bei 3 km/h
60 kg
Statische Tragfähigkeit
120 kg
Bauhöhe
103 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.
Befestigungsart
Kunststoffexpander, rund
Expanderbefestigung (Maximum)
21,5 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
19 mm
Housing
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Material
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
160 mm
Ausladung
24 mm
Schwenkradius
80 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Vollgummi, spurlos
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Gleitlager
Griff-Set
Befestigungsoptionen
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.
special-features-image
Besondere Merkmale
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Das Zubehör Expander ist ein spezialisiertes Befestigungselement für Lenkrollen mit einem Gewicht von 0,14 kg. Der Expander verfügt über eine Passung mit einem Durchmessernennbereich von mindestens 31 mm bis maximal 35 mm, wodurch eine sichere und flexible Montage an verschiedenen Rollenachsen ermöglicht wird. Dieses Zubehörteil ist konzipiert, um eine zuverlässige Verbindung zwischen der Lenkrolle und dem Befestigungssystem herzustellen und dabei optimale Kompatibilität mit standardisierten Achsendurchmessern zu gewährleisten.

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Das Zubehör Expander ist eine spezialisierte Komponente für Lenkrollen mit einem Gewicht von 0,13 kg und wurde für optimale Funktionalität und Langlebigkeit entwickelt. Der Expander verfügt über eine Passfassung mit einem Durchmesser im Bereich von 24 mm bis 27 mm, die eine sichere und präzise Montage an kompatiblen Lenkrollenachsen ermöglicht. Diese Auslegung gewährleistet eine zuverlässige Verbindung und ermöglicht eine flexible Anpassung an verschiedene Achsdurchmesser innerhalb des spezifizierten Bereichs.

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Das Zubehör Expander ist eine spezialisierte Komponente für Lenkrollen mit einem Gewicht von 0,14 kg und wurde für optimale Funktionalität entwickelt. Der Expander verfügt über eine Passung mit einem Durchmesser im Bereich von 27 mm bis 30 mm, was eine flexible und sichere Montage auf verschiedenen Rollenachsen ermöglicht. Diese Auslegung gewährleistet eine zuverlässige Verbindung und ermöglicht eine einfache Installation in unterschiedlichen Anwendungsszenarien. Das kompakte Gewicht und die präzisen Abmessungen machen dieses Zubehör zu einer praktischen Lösung für Wartungs- und Erweiterungsarbeiten an Lenkrollensystemen.

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Das Expander-Zubehör ist ein spezialisiertes Komponente für Lenkrollen mit einem Gewicht von 0,12 kg und dient zur Erweiterung der Befestigungsmöglichkeiten. Die Passung des Expanders ist für Durchmesser im Bereich von mindestens 21,5 mm bis maximal 24 mm ausgelegt und ermöglicht damit eine flexible Anpassung an verschiedene Schaftdurchmesser von Lenkrollen. Durch diese Konstruktion wird eine sichere und zuverlässige Verbindung zwischen dem Expander und der Lenkrolle gewährleistet, was eine einfache Installation und optimale Funktionalität in unterschiedlichen Anwendungsszenarien ermöglicht.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 75 mm
Lenkrolle 75 mm
Agila
2470PIO075R07-Ø19-21,5

Die Lenkrolle Agila ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm ist aus Polypropylen gefertigt und mit einer Vollgummi, spurlos Lauffläche sowie Gleitlager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 103 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 60 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 120 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

75 mm
103 mm
60 kg
75 mm
103 mm
60 kg