Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, rund ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 75 mm kombiniert einen Stahlblech-Radkörper mit einer Vollgummi, spurlos Lauffläche und ist mit Konuskugellager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 103 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 55 kg dynamisch bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h und 110 kg statisch, wodurch sie sich ideal für Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays eignet.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
2477DIK075R07-Ø27-30
EAN
4031582325881
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Tragfähigkeit bei 3 km/h
55 kg
Statische Tragfähigkeit
110 kg
Bauhöhe
103 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,55 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Hinweis
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.
Befestigungsart
Kunststoffexpander, rund
Expanderbefestigung (Maximum)
30 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
27 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Gehäusematerial
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
160 mm
Ausladung
24 mm
Schwenkradius
80 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Stahlblech
Material der Lauffläche
Vollgummi, spurlos
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Konuskugellager
Handbedieneinheit
Hinweis
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.
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
Gesicherter Stand
Totalfeststeller für gleichzeitige Blockierung von Rad und Drehgehäuse
Variable Befestigung
Unterschiedliche Befestigungsmaße für vielfältige Anwendungen
Ressourcenschonender Teiletausch
Gewindeachsen für mühelosen Radwechsel
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
Expander
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Das Zubehör Expander ist eine spezialisierte Komponente für Lenkrollen mit einem Gewicht von 0,14 kg und dient zur Erweiterung der Befestigungsmöglichkeiten. Der Expander verfügt über eine Passung mit einem Durchmesser im Bereich von mindestens 31 mm bis maximal 35 mm, wodurch eine flexible Anpassung an verschiedene Lenkrollendurchmesser ermöglicht wird. Diese präzise dimensionierte Befestigung gewährleistet eine sichere und stabile Montage und macht das Zubehör zu einer zuverlässigen Lösung für die Anwendung in unterschiedlichen Lenkrollensystemen.

Rad 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Das Puretech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastoren mit einem Durchmesser von 75 mm und einer Laufflächen-Breite von 25 mm. Die Lauffläche besteht aus Vollgummi, spurlos, was eine sichere und geräuschlose Bewegung gewährleistet. Das Rad verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 28 mm und eine Achsbohrung mit einem Durchmesser von 6 mm. Der Radkörper ist aus robustem Stahlblech gefertigt und wird durch ein Konuskugellager gelagert, das optimale Laufeigenschaften bietet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 110 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 55 kg erreicht. Das Rad eignet sich ideal für vielfältige Anwendungen wie Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke und Transportequipment.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Das Zubehör Expander ist ein spezialisiertes Verbindungselement für Lenkrollen mit einem Gewicht von 0,13 kg. Der Expander verfügt über eine Passung mit einem Durchmessernennbereich von mindestens 24 mm bis maximal 27 mm, wodurch eine sichere und flexible Montage an verschiedenen Rollenachsen ermöglicht wird. Dieses Zubehörteil ist konzipiert, um die Kompatibilität zwischen unterschiedlichen Lenkrollensystemen zu verbessern und eine zuverlässige Verbindung zu gewährleisten.

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Das Zubehör Expander ist ein spezialisiertes Komponententeil für Lenkrollen mit einem Eigengewicht von 0,14 kg. Der Expander verfügt über eine Passfassung mit einem Durchmessernennbereich von 27 mm bis 30 mm, wodurch eine flexible Anpassung an verschiedene Wellendurchmesser ermöglicht wird. Diese technische Auslegung ermöglicht eine sichere und zuverlässige Montage auf unterschiedlichen Kastoren und gewährleistet eine stabile Verbindung während des Betriebs.

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Das Expander-Zubehör ist ein spezialisiertes Komponente für Lenkrollen mit einem Gewicht von 0,12 kg und wurde für optimale Funktionalität entwickelt. Die Passfeder des Expanders ist für Durchmesser im Bereich von mindestens 21,5 mm bis maximal 24 mm ausgelegt und ermöglicht damit eine sichere und zuverlässige Verbindung mit verschiedenen Rollenachsen. Dieses Zubehörteil bietet Ingenieuren eine flexible Lösung für die Anpassung und Montage von Lenkrollen in unterschiedlichen Anwendungen und Konfigurationen.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 75 mm
Lenkrolle 75 mm
Agila
2470DIK075R07-Ø27-30

Die Agila ist eine Lenkrolle mit einem Kunststoffexpander, rund als Befestigungssystem, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser angegeben werden muss. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Schwenklager ausgestattet, die eine präzise und langlebige Lenkfunktion gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 75 mm auf und verfügt über ein Konuskugellager, das eine hohe Belastbarkeit und Zuverlässigkeit bietet. Die Lauffläche besteht aus Vollgummi, spurlos, was eine sichere Bodenhaftung und Verschleißfestigkeit ermöglicht. Der Stahlblechkörper des Rades sorgt für zusätzliche Stabilität und Langlebigkeit. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 103 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 110 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 55 kg beträgt. Die Agila eignet sich ideal für Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

75 mm
103 mm
55 kg
75 mm
103 mm
55 kg