Lenkrolle mit Totalfeststeller 200 mm
Alpha
EAN:
4031582377996
Artikelnummer:
3477PVJ200P63
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Lenkrolle Alpha ist als Lenkrolle mit Totalfeststeller ausgeführt und eignet sich für den flexiblen Einsatz in anspruchsvoll...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Lenkrolle Alpha ist als Lenkrolle mit Totalfeststeller ausgeführt und eignet sich für den flexiblen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine stabile und zuverlässige Montage an der jeweiligen Anlage ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Drehlager ausgestattet, das eine leichtgängige, präzise Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 200 mm und ist mit einem Rollenlager versehen; die Lauffläche aus schwarzem Vollgummi sorgt für eine geräuschdämpfende und bodenschonende Abrollung, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 240 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 410 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 205 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Die Rolle eignet sich unter anderem für Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.