Lenkrolle mit Totalfeststeller 150 mm
Linea
EAN:
4031582411782
Artikelnummer:
5947UAP150P50 Kick Pedal
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Linea Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse bes...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Dokumente
- TENTE_Surgery_robots_flyer_DE_web.pdf
- Customer_reference_Service_trolleys_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_medical_furniture_product_brochure_DE_RZ_print.pdf
- TENTE_Automotive_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Hospital_beds_with_Linea_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Kitchen_furniture_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_Linea_Furniture_product_information_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Office_furniture_with_Linea_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Medical_chairs_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_medical_devices_product_brochure_DE_RZ_print.pdf
- TENTE_Linea_healthcare_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Catering_DE_TRI.pdf
- TENTE_Intralogistic_DE_TRI.pdf
- TENTE_Furniture_DE_TRI.pdf
Die Linea Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einem gespritzten Polyurethan-Laufbelag und ist ebenfalls mit einem Präzisionskugellager gelagert. Bei einem Raddurchmesser von 150 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 170 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 110 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 220 kg erreicht. Diese Spezifikationen machen die Rolle ideal für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen und weitere medizinische sowie professionelle Einsatzbereiche.
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
Gesicherter Stand
Totalfeststeller für gleichzeitige Blockierung von Rad und Drehgehäuse
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
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
Integrierter Kabelschutz
Integrierter Kabelschieber zum Schutz von am Boden liegenden Kabeln
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt
Faszinierende Fotodrucke
Radkappen vollflächig bedruckbar mit nahezu jedem Motiv