Lenkrolle mit Totalfeststeller 150 mm
Agila
EAN:
4031582327311
Artikelnummer:
2477UAP150R47-24-27
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Variable Befestigung
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, quadratisch ausgestattet, wobei bei der Bestellung de...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Die Agila Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem Kunststoffexpander, quadratisch ausgestattet, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser anzugeben ist. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit 150 mm Durchmesser kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer Polyurethan, gespritzt Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 188 mm. Die Tragfähigkeit liegt bei 100 kg dynamisch bei 3 km/h Fahrgeschwindigkeit und 200 kg statisch. Typische Anwendungsbereiche umfassen Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Kernattribute
Montage
Gehäuse
Rad
Griff-Set