Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582370249
Artikelnummer:
8477UOO125P30-11
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Alpha stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche entwickelt wurd...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Alpha stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche entwickelt wurde. Die Befestigung erfolgt über ein Anschraubloch, das eine einfache und feste Montage an der Tragkonstruktion ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, die eine präzise und leichtgängige Schwenkbewegung gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Lauffläche ist identisch mit dem Radkörper gefertigt, der aus Polyamid besteht. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 155 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 150 kg beträgt. Das Produkt eignet sich für Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.
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
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallteile aus Edelstahl
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl