Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Levina ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einem Anschraubloch als Befestigungsart ausgestattet ist und sich dadurch flexibel an verschiedenste Anwendungen anpassen lässt. Das Gehäuse besteht aus elektrisch-leitfähigem Polyamid und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn als Schwenklager, die eine präzise und langlebige Rotation ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 125 mm auf und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das optimale Laufeigenschaften gewährleistet. Die Lauffläche besteht aus gespritzetem, elektrisch-leitfähigem Polyurethan, das eine sichere Bodenhaftung und Verschleißbeständigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 161 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 100 kg beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich hervorragend für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, Medikamentenwagen und Beatmungsgeräte sowie für Krankenhäuser und Alten- und Pflegeheime. Darüber hinaus ist sie auch für C-Bögen, CT-Scanner, MRT- und Röntgengeräte, Ultraschallgeräte, Speisewagen, Computer auf Rädern, professionelle Reinigungswagen, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen, Displays, Werkbänke und Werkzeugschränke einsetzbar.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5377XSP125P30-13 XL
EAN
4031582382327
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
161 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,68 kg
Produktname
Levina
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Gehäuse
Gabelform
Schlank
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
260 mm
Ausladung
38,5 mm
Schwenkradius
130 mm
Rad
Härte der Lauffläche (D)
40 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid, elektrisch-leitfähig
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager

Universal Design Award

Universal Design Award
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
Gesicherter Stand
Totalfeststeller für gleichzeitige Blockierung von Rad und Drehgehäuse
Variable Befestigung
Unterschiedliche Befestigungsmaße für vielfältige Anwendungen
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Bruchfeste Konstruktion
Extrem hohe Stoßdämpfung
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Ergonomischer Tritthebel
Leicht zugängliches und extra langes XL-Bedal für manuellen Richtungsfeststeller