Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
ICS
EAN:
4031582367737
Artikelnummer:
5327XSX125R05-28x45
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Lenkrolle ICS ist als Lenkrolle mit Totalfeststeller ausgeführt und eignet sich insbesondere für Pflegebetten. Die Befestigu...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Lenkrolle ICS ist als Lenkrolle mit Totalfeststeller ausgeführt und eignet sich insbesondere für Pflegebetten. Die Befestigung erfolgt über einen Zapfen, rund, der eine einfache Montage am Rahmen ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist über einen drehbaren Stift, der eine freie Schwenkbewegung der Rolle gewährleistet, mit der Befestigung verbunden. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Präzisionskugellager, abgedichtet, ausgestattet, das einen leichtgängigen und langlebigen Lauf sicherstellt. Die Lauffläche ist aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig gefertigt, während der Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig besteht. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 162 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Hauptmerkmale
Befestigung
Gehäuse
Rad
IF Design Award
IF Design Award
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
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz vor Spritzwasser und Schmutz