Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Galea
Bestellnummer:
990771034
EAN:
4031582354287
Artikelnummer:
5077YGH125R05-22X40 7001/7042 screwed
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Galea ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einem Zapfen in runder Ausführung befestigt wird und sich durch robus...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Die Galea ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einem Zapfen in runder Ausführung befestigt wird und sich durch robuste Konstruktion und zuverlässige Funktionalität auszeichnet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn ausgestattet, die eine präzise Lenkbewegung und hohe Wendigkeit ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 125 mm auf und ist mit einem Gleitlager versehen, das eine sanfte und wartungsarme Rotation gewährleistet. Die Lauffläche besteht aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen gefertigt ist, wodurch elektrostatische Aufladungen sicher abgeleitet werden. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 162 mm. Die Galea ist für statische Lasten bis 200 kg ausgelegt und kann dynamische Lasten von bis zu 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h bewältigen. Diese Lenkrolle eignet sich hervorragend für Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie für Duschstühle und andere medizinische und gewerbliche Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit und Sicherheit erforderlich sind.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Besondere Merkmale