Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Galea
EAN:
4031582353426
Artikelnummer:
5077YGH125P60-90x70
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Lenkrolle Galea mit Totalfeststeller ist eine Rolle für anspruchsvolle Einsatzbereiche wie Pflegebetten, Speisewagen & M...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Lenkrolle Galea mit Totalfeststeller ist eine Rolle für anspruchsvolle Einsatzbereiche wie Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme sowie Duschstühle. Die Befestigung erfolgt über eine Rechteckige Platte, die eine einfache und stabile Montage am Gerät ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Schwenklagerung ausgestattet, die eine leichtgängige Drehbewegung der Rolle gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Gleitlager versehen. Der Laufbelag besteht aus Thermoplastischem Gummi, elektrisch-leitfähig, während der Radkörper aus Polypropylen, elektrisch-leitfähig, gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 163 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
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
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Normgerechte Ausführung
Anwendbar in der Lebensmittelindustrie (Lerpac-Zulassung)