Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Galea ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über einen runden Zapfen, der eine einfache Montage an bestehenden Konstruktionen ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn für eine leichtgängige und präzise Lenkbewegung. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine geringe Rollreibung und eine hohe Laufruhe gewährleistet. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, der Radkörper aus Polypropylen. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 162 mm, wodurch sie sich auch für Anwendungen mit begrenztem Bauraum eignet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Angaben gelten für den bestimmungsgemäßen Gebrauch der Rolle.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5077PJP125R05-22x40
EAN
4031582368413
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
162 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Produktname
Galea
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Zapfen, rund
Zapfen Durchmesser
22 mm
Zapfenlänge
40 mm
Gehäuse
Gabelform
Geschlossen
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
205 mm
Ausladung
40 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
125 mm
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
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
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
Normgerechte Ausführung
Anwendbar in der Lebensmittelindustrie (Lerpac-Zulassung)
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Galea
5071PJP125R05-22x40

Die Galea ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für den Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme und Duschstühlen konzipiert ist. Der Zapfen ist als Befestigungselement rund ausgeführt und ermöglicht die Montage an der jeweiligen Konstruktion. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist über eine zweireihige Kugelbahn drehbar gelagert, wodurch eine präzise und leichtgängige Lenkbewegung gewährleistet wird. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das für eine ruhige Rollbewegung sorgt. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 162 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianten
Lenkrolle mit Radfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Radfeststeller 125 mm
Galea
5075PJP125R05-22x40

Die Galea ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer Lauffläche aus thermoplastischem Gummi und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 162 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen geeignet.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Lenkrolle 125 mm
Galea
5070PJP125R05-22X40 7035/7042/7035/7035

Die Galea ist eine Lenkrolle mit einem runden Zapfen als Befestigungselement, die speziell für anspruchsvolle Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen konzipiert wurde. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn ausgestattet, die eine präzise Lenkbewegung und optimale Stabilität gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine zuverlässige und langlebige Rotation ermöglicht. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist, was eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 162 mm und ermöglicht eine problemlose Integration in verschiedene Konstruktionen. Die Galea bietet eine statische Tragfähigkeit von 200 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, wodurch sie sich für mittelschwere bis schwere Lasten eignet und eine zuverlässige Performance in professionellen Umgebungen garantiert.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg