Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Galea
EAN:
4031582367911
Artikelnummer:
5077PJP125P60-90x70
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Galea ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für anspruchsvolle Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeite...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Galea ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für anspruchsvolle Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über eine rechteckige Platte, die eine einfache und stabile Montage am Untergestell ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn ausgestattet, die eine leichtgängige, präzise Drehbewegung um die Lenkachse gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert, das einen ruhigen Lauf und geringen Rollwiderstand sicherstellt. Die Lauffläche aus thermoplastischem Gummi sorgt für eine schonende Bodenhaftung, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 163 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
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
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
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
Normgerechte Ausführung
Anwendbar in der Lebensmittelindustrie (Lerpac-Zulassung)