Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Agila
EAN:
4031582344240
Artikelnummer:
2477XSP125R07-Ø19-21,5
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Variable Befestigung
Die Agila ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die sich für Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Kr...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Agila ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die sich für Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays eignet. Der Kunststoffexpander, rund, dient der Befestigung in Rohren und ermöglicht eine formschlüssige Verbindung. Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel, und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn für die Lenkbewegung. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die Lauffläche besteht aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig, während der Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig, gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 163 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Hauptmerkmale
Befestigung
Gehäuse
Rad
Handbedieneinheit
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung