Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Alpha stainless
EAN:
4031582370201
Artikelnummer:
8477UFX100P30-11
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Alpha stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche konzipiert wurd...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Alpha stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche konzipiert wurde. Als Befestigungsart steht ein Anschraubloch zur Verfügung, über das die Rolle sicher und dauerhaft an der Konstruktion montiert werden kann. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer, und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn, die eine präzise und leichtgängige Drehbewegung des Lenkteils gewährleistet. Das Laufrad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Präzisionskugellager, abgedichtet, ausgestattet, das für eine lange Lebensdauer und einen ruhigen Lauf sorgt. Die Lauffläche besteht aus Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert, während der Laufradkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 300 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Die Alpha stainless eignet sich besonders für Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.
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
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz vor Spritzwasser und Schmutz
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallteile aus Edelstahl
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl