Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Linea
Bestellnummer:
990770848
EAN:
4031582350593
Artikelnummer:
5947XSP100P30-11 9002/7015/1016 2.0
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Linea ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einem Anschraubloch als Befestigungstyp ausgestattet ist und sich dad...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Dokumente
- TENTE_Surgery_robots_flyer_DE_web.pdf
- Customer_reference_Service_trolleys_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_medical_furniture_product_brochure_DE_RZ_print.pdf
- TENTE_Linea_Furniture_product_information_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Hospital_beds_with_Linea_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Office_furniture_with_Linea_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Kitchen_furniture_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_medical_devices_product_brochure_DE_RZ_print.pdf
- Customer_reference_Medical_chairs_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_Linea_healthcare_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Automotive_DE_TRI.pdf
- TENTE_Catering_DE_TRI.pdf
- TENTE_Intralogistic_DE_TRI.pdf
- TENTE_Furniture_DE_TRI.pdf
Die Linea ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einem Anschraubloch als Befestigungstyp ausgestattet ist und sich dadurch flexibel an verschiedenste Anwendungen anpassen lässt. Das Gehäuse besteht aus elektrisch-leitfähigem Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager im Schwenkbereich ausgestattet, das eine präzise und langlebige Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 100 mm auf und verfügt über ein Präzisionskugellager als Lagersystem, das eine optimale Rotationsfähigkeit sicherstellt. Der Radkörper ist aus elektrisch-leitfähigem Polyamid gefertigt, während die Lauffläche aus gespritzetem, elektrisch-leitfähigem Polyurethan besteht, was eine sichere Handhabung in sensiblen Umgebungen ermöglicht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 118 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich hervorragend für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhaustransporte sowie für spezialisierte Geräte wie C-Bögen, CT-Scanner, MRT- und Röntgengeräte, OP-Roboter und Beatmungsgeräte, darüber hinaus auch für Büromöbel, Ruhesessel und professionelle Reinigungswagen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Hauptmerkmale
Befestigung
Gehäuse
Rad
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Besondere Merkmale
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI)
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor geprüft auf Konformität mit europäischen Normen
Verhindert Wegrollen
Radfeststeller für manuelle Betätigung
Gesicherter Stand
Totalfeststeller für gleichzeitige Blockierung von Rad und Drehgehäuse
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Rückenschonende Anwendung
Räder mit optimiertem Rollwiderstand zur Entlastung des Anwenders
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen
Integrierter Kabelschutz
Integrierter Kabelschieber zum Schutz von am Boden liegenden Kabeln
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt
Faszinierende Fotodrucke
Radkappen vollflächig bedruckbar mit nahezu jedem Motiv