Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Linea Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist mit einem rostfreien Präzisionskugellager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 124 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 240 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Pflegeheimen sowie für Anästhesiewagen, Pflegebetten, Medikamentenwagen, OP-Roboter, Behandlungsstühle und professionelle Reinigungswagen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5947UAC100P51 RAL9002
EAN
4031582353044
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Gesamtbreite
82 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
120 kg
Statische Tragfähigkeit
240 kg
Bauhöhe
124 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Linea
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
50 mm
Plattenlänge
95 mm
Plattenbreite
70 mm
Gehäuse
Farbe
Grauweiß (RAL9002)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Präzisionskugellager
Dom Durchmesser
52 mm
Störkreis
216 mm
Ausladung
32 mm
Schwenkradius
108 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager, Rostfrei
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
Gesicherter Stand
Totalfeststeller für gleichzeitige Blockierung von Rad und Drehgehäuse
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
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
Integrierter Kabelschutz
Integrierter Kabelschieber zum Schutz von am Boden liegenden Kabeln
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Linea
5940-CAP

Das Zubehör Linea ist eine hochwertige Ergänzung für Lenkrollen und bietet optimale Funktionalität im industriellen und gewerblichen Einsatz. Dieses Accessoire wurde speziell entwickelt, um die Leistung und Langlebigkeit von Kastenzubehör zu maximieren und dabei höchste technische Standards zu erfüllen. Die Linea-Serie zeichnet sich durch präzise Verarbeitung, robuste Materialauswahl und zuverlässige Kompatibilität mit gängigen Rollensystemen aus. Es eignet sich ideal für Anwendungen, die erhöhte Anforderungen an Stabilität und Verschleißfestigkeit stellen.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 100 mm
Lenkrolle 100 mm
Linea
5940UAC100P51 RAL9002

Die Lenkrolle Linea ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit rostfreien Präzisionskugellagern gelagert, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamtbauhöhe der Rolle beläuft sich auf 124 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 240 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Mobilisation, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Patientenlifter, Ruhesessel, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Linea
5941UAC100P51 RAL9002

Die Linea Lenkrolle mit Richtungsfeststeller ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist mit einem rostfreien Präzisionskugellager ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 124 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 240 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, OP-Roboter, Behandlungsstühle sowie für Büromöbel und professionelle Reinigungswagen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg