Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Galea
EAN:
4031582353501
Artikelnummer:
5077YGP100P60-90x70
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Galea ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungss...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Galea ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über eine rechteckige Platte, die eine sichere und formschlüssige Montage an der Einrichtung ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn ausgestattet, die eine leichtgängige, präzise Drehbewegung der Lenkrolle gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert, das einen ruhigen und reibungsarmen Lauf sicherstellt. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, der elektrisch leitfähig ist, während der Radkörper aus elektrisch leitfähigem Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 138 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
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
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Normgerechte Ausführung
Anwendbar in der Lebensmittelindustrie (Lerpac-Zulassung)