Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Galea Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer rechteckigen Platte mit Abstand US-Anschraubloch ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager. Das Rad weist einen Durchmesser von 100 mm auf und besteht aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen mit einer Lauffläche aus elektrisch-leitfähigem thermoplastischem Gummi sowie einem Gleitlager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 141 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Die Rolle eignet sich besonders für Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5077YGH100P52
EAN
4031582399653
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Gesamtbreite
66 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
141 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,52 kg
Produktname
Galea
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Rechteckige Platte, Abstand US-Anschraubloch
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
52 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
44,5 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
76 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
72 mm
Plattenlänge
95 mm
Plattenbreite
70 mm
Gehäuse
Gabelform
Geschlossen
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
59 mm
Störkreis
256 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
128 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen, elektrisch-leitfähig
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi, elektrisch-leitfähig
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Gleitlager
special-features-image
Besondere Merkmale
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI)
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor geprüft auf Konformität mit europäischen Normen
Verhindert Wegrollen
Radfeststeller für manuelle Betätigung
Gesicherter Stand
Totalfeststeller für gleichzeitige Blockierung von Rad und Drehgehäuse
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Normgerechte Ausführung
Anwendbar in der Lebensmittelindustrie (Lerpac-Zulassung)