Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Galea ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über eine Rechteckige Platte, die eine einfache und stabile Montage am Untergestell ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einer Kugelbahn, zweireihig, als Drehlager ausgeführt, die eine leichtgängige und präzise Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Gleitlager gelagert, wobei der Laufbelag aus Thermoplastischem Gummi und der Radkörper aus Polypropylen gefertigt sind. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 138 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 100 kg beträgt.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5077PJH100P60-90x70
EAN
4031582367881
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
138 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,48 kg
Produktname
Galea
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
8 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
70 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
60 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
55 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
50 mm
Plattenlänge
90 mm
Plattenbreite
70 mm
Gehäuse
Gabelform
Geschlossen
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
205 mm
Ausladung
40 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Gleitlager
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
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
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
Normgerechte Ausführung
Anwendbar in der Lebensmittelindustrie (Lerpac-Zulassung)
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Galea
5071PJH100P60-90x70

Die Galea ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für den Einsatz in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen konzipiert ist. Als Befestigungselement dient eine rechteckige Platte, mit der die Rolle sicher und flächig an der Unterkonstruktion montiert werden kann. Das Gehäuse ist aus Polyamid gefertigt und besitzt eine zweireihige Kugelbahn als Schwenklager, die eine leichtgängige, präzise Lenkbewegung um die vertikale Achse ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 138 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Lenkrolle 100 mm
Galea
5070PJH100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

Die Galea ist eine Lenkrolle mit rechteckiger Platte als Befestigungselement, die speziell für anspruchsvolle Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen sowie Duschstühlen konzipiert wurde. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn ausgestattet, die eine präzise Lenkbewegung und hohe Betriebssicherheit gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Gleitlager ausgestattet, das eine zuverlässige und wartungsarme Funktion sicherstellt. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, das eine optimale Bodenhaftung und Verschleißfestigkeit bietet. Der Radkörper ist aus Polypropylen gefertigt und kombiniert Leichtigkeit mit hoher Stabilität. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 139 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in verschiedene Systeme. Die Lenkrolle ist für eine statische Tragfähigkeit von 200 kg ausgelegt und kann bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h eine dynamische Last von 100 kg bewältigen, was sie für den professionellen Einsatz in medizinischen und gastronomischen Einrichtungen ideal macht.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg